(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo esférico Regular 2 flautas para acero de alta dureza GF300B 3359 (Números de pieza)

Molino de extremo esférico Regular 2 flautas para acero de alta dureza GF300B 3359
  • Descuento por volumen

Capaz de mecanizar materiales endurecidos de dureza superior a 60 HRC.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3359-000.500
3359-000.800
3359-001.000
3359-001.500
3359-002.000
3359-003.000
3359-004.000
3359-005.000
3359-006.000
3359-008.000
3359-010.000
3359-012.000
3359-016.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ3)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
diámetro de la cuchilla d1
(mm)
Longitud efectiva de la cuchilla l2
(mm)
Diámetro de la base del cuello d3
(mm)
Radio de bola r
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

381030.50.750.40.25
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

381030.81.20.70.4
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3810311.50.90.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

381031.52.251.40.75
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

57216231.91
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

57216352.71.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

57216463.72
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

57216584.72.5
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

57216695.73
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

632788127.74
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

72321010159.55
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

833812121811.56
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

924416162415.58

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pelota Numero de flautas(hoja) 2 Revestimiento Otro
Ángulo de torsión(°) 30 Material de la herramienta Carburo Estándar G.S.
Detalles de revestimiento FIRE Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico