(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Vástago recto, avellanado 3-flauta 90 ° 327 (Números de pieza)

Vástago recto, avellanado 3-flauta 90 ° 327
  • Descuento por volumen

Tiene 3 filos de corte para un excelente equilibrio de corte, lo que permite biselado y desbarbado altamente circulares y estables con poco ruido. Larga vida del producto con recubrimiento de TiN.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0327-005.000
0327-006.300
0327-008.000
0327-008.300
0327-009.400
0327-010.000
0327-010.400
0327-011.500
0327-012.400
0327-013.400
0327-015.000
0327-016.500
0327-020.500
0327-025.000
0327-030.000
0327-031.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (d1)
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Diámetro de punta d3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54041.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.34551.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

85062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.35062
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.45062.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105062.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.45062.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

11.55682.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.45682.8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.45682.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1560103.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.560103.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20.563103.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2567103.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3071124.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3171124.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / acero de alta dureza / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla Tipo de material de herramienta HSS Revestimiento S / N Disponible
Tipo de recubrimiento Estaño Numero de flautas(hoja) 3 Estándar DIN335

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico