(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 10 XD con orificio de aceite, RT150GG 5513 (Números de pieza)

Brocas integrales de carburo - vástago de fresa, 10 XD con orificio de aceite, RT150GG 5513
  • Descuento por volumen

La ranura recta y el doble margen proporcionan una excelente rectilinealidad ideal para el mecanizado de piezas fundidas, perforación en ángulo, etc. hasta 10 x D.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
5513-003.000
5513-003.170
5513-003.250
5513-003.300
5513-003.500
5513-003.570
5513-003.800
5513-003.970
5513-004.000
5513-004.200
5513-004.500
5513-005.000
5513-005.500
5513-006.000
5513-006.350
5513-006.500
5513-006.800
5513-007.000
5513-007.500
5513-007.800
5513-008.000
5513-008.500
5513-009.000
5513-009.500
5513-009.520
5513-010.000
5513-010.200
5513-010.500
5513-011.000
5513-011.500
5513-012.000
5513-012.500
5513-012.700
5513-013.000
5513-013.500
5513-014.000
5513-014.500
5513-015.000
5513-015.500
5513-016.000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) d1
(mm)
Longitud de ranura l2
(mm)
Longitud total L1
(mm)
diámetro del mango d2
(mm)
Longitud del vástago l3
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

34291636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.174291636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.254291636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.34291636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.54891636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.574891636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.877121636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3.9777121636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

477121636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.277121636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

4.577121636
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

582121636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

5.582121636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

682121636
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.35106146836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.5106146836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

6.8106146836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7106146836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.5106146836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

7.8106146836
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8106146836
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

8.51301751040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

91301751040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.51301751040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

9.521301751040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

101301751040
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.21592091245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10.51592091245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

111592091245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

11.51592091245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

121592091245
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.51832331445
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

12.71832331445
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

131832331445
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

13.51832331445
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

141832331445
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

14.52072601648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

152072601648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

15.52072601648
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

162072601648

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank Revestimiento S / N NA
Con / sin orificio de aceite Disponible Numero de flautas(hoja) 2 ángulo de la punta(°) 120
Estándar G.S. Suministro interno de aceite Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla m7
Tolerancia del diámetro del vástago h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico