(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de metal duro - vástago de fresa, recubiertas de TiAlN, largas, DZ-DHL (Números de pieza)

Brocas enterizas de metal duro - vástago de fresa, recubiertas de TiAlN, largas, DZ-DHL
  • Descuento por volumen

Es una herramienta con excelente resistencia a la abrasión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DZ-DHL0310
DZ-DHL0320
DZ-DHL0340
DZ-DHL0350
DZ-DHL0360
DZ-DHL0370
DZ-DHL0390
DZ-DHL0410S5
DZ-DHL0430S5
DZ-DHL0440S5
DZ-DHL0460S5
DZ-DHL0470S5
DZ-DHL0480S5
DZ-DHL0490S5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro del taladro) D
(mm)
Longitud de ranura L
(mm)
Longitud total L
(mm)
Dimensiones / Ds
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.125704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.225704
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.425804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.525804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.630804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.730804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.930804
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.130805
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.330855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.430855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.635855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.735855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.835855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.935855

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero templado y revenido / acero de alta dureza Tipo de material de herramienta Carburo Tipo de caña End Mill Shank
Revestimiento S / N Disponible Tipo de recubrimiento TiAlN Con / sin orificio de aceite NA
Características Alta dureza corporal. Alta resistencia a la rotura y al astillado. Alta resistencia al calor y al desgaste. Defectos mejorados enormemente Aplicación de mecanizado Perforación Especificaciones Taladro dedicado para material altamente endurecido capaz de cortar material altamente endurecido con 70 HRC, profundidad efectiva de corte 5 x Dc ángulo de torsión 15 °

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico