(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calibrador de cuadrante - resistente a los golpes, DMK-J (Números de pieza)

Calibrador de cuadrante - resistente a los golpes, DMK-J
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Pinza de cremallera y piñón.
· La resistencia mejorada a los golpes permite su uso sin preocupaciones.
· Aguja puntero 1 revolución 1 mm.
· Fabricado en acero inoxidable (SUS420J2).
[Aplicaciones]
· Utilizado para mediciones in situ de mecanizado de precisión.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DMK15J
DMK20J
DMK30J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima de medición (selección de rango
(mm)
Rango de medición
(mm)
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Error instrumental
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101 a 1500–150235167740143075±0.02150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

151 a 2000–200290179050173875±0.03210
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

201~3000–3003951710564185093.8±0.04320

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Marcar Función impermeable NA
Terminal de salida para medir datos: con o sin NA Con / sin barra de profundidad Disponible Panel solar NA
Características ● El dial de escala se puede leer rápidamente ● La base dorada tiene una escala negra para que la pantalla se lea fácilmente ● La resistencia a los golpes mejorada permite que se use con seguridad Graduación mínima(mm) 0.01 1 rotación del indicador 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico