(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mini juego de herramientas (Números de pieza)

Mini juego de herramientas
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: conjunto de herramientas
· Establecer contenido (Puntos): 23
· Tipo de juego de herramientas: Dorso de tela
· Masa (sol): 500
· Solicitud: Trabajos de mantenimiento en el hogar y la oficina, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EMT-23

Número de Parte
EMT-23
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Conjunto de herramientas Tipo de conjunto de herramientas Tela de nuevo Establecer contenido(Puntos) 23
Masa(g) 500 Aplicación Trabajos de mantenimiento en el hogar y la oficina, etc. Función 1 Una herramienta práctica y conveniente para el uso diario, ideal para usar en el hogar y en las oficinas, como para ensamblar muebles y mantenimiento, etc.
Función 2 Tiene una bolsa de almacenamiento que es conveniente para llevar. Función 3 La bolsa tiene una presilla para el cinturón. Establecer contenido 1 Cortador, alicates de radio 135 mm, pinza 115 mm, pinzas, destornillador de precisión (+ número 00, -1.8)
Establecer contenido 2 Broca de 25 mm (Phillips [Número 1, Número 2, Número 3], Cabeza plana [-5.5 mm], Hex [2, 2.5, 3, 4, 5, 6]) Establecer contenido 3 Destornillador de trinquete de 2 vías, ángulo de inserción de 6,35 mm (6, 7, 8, 10, 12, 13 mm), bolsa de almacenamiento Notas 1 Use herramientas para sus propósitos correctos y con los métodos correctos. El uso erróneo puede provocar daños a la herramienta o lesiones. No utilice el producto en nada con electricidad viva.
Notas 2 No lo use como reemplazo de martillo ni lo golpee con un martillo. No utilice herramientas que tengan grietas, astillas, abrasiones, malformaciones, etc. visibles. Notas 3 Utilice un producto que coincida con los tamaños de tornillos, pernos y tuercas. Por favor no conecte tuberías. No lo use para otro fin que no sea el previsto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo EMT-23 de la serie Mini juego de herramientas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico