(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de trinquete suave G (Números de pieza)

Destornillador de trinquete suave G
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de trinquete G blando, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ERD-4

Número de Parte
ERD-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán NA Tipo de agarre Resina
Número contenido en un paquete Número de bit de herramienta accesoria: juego de 4 Aplicación Para apretar tornillos. Función 1 El agarre suave ahora es más fácil de sostener.
Función 2 Los bits se pueden almacenar en el cuerpo principal. Función 3 Puede usar un ancho comercial de 6,35 mm a través de la punta hexagonal plana. Material 1 Cuerpo principal / broca: acero al cromo vanadio
Material 2 Manija: resina de PP + TPR Establecer contenido Accesorios + Número 1 · + Número 2 · + Número 3 · -6 mm Notas 1 No lo use en equipos eléctricos con corriente. Seleccione una unidad que coincida con el tamaño del tornillo.
Notas 2 No lo use para aplicaciones no deseadas. Ancho del producto(mm) 30 Altura del producto(mm) 120
Profundidad del producto(mm) 30 Peso del Producto(g) 120 Suplemento 1 Interruptor de cambio de rotación

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ERD-4 de la serie Destornillador de trinquete suave G.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico