(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pie de rey - modelo estándar, cromado duro (Números de pieza)

Pie de rey - modelo estándar, cromado duro
  • Descuento por volumen

· Modelo: Calibradores estándar
· Método de visualización: Vernier (Cosa análoga)
· Longitud máxima de medición (rango de ajuste) (mm): Up to 100
· Barra de profundidad W/WO: Incluido
· Rango de medición (mm): 0,05 a 100

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292193511
4977292193528
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho del producto
(mm)
Altura del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Peso del Producto
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601653120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

802335200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pinza estándar Método de visualización Vernier (analógico) Longitud máxima de medición (selección de rango(mm) ~100
Con / sin barra de profundidad Disponible Rango de medición(mm) 0.05 a 100 Exactitud(mm) 0.1
App. ejemplo Útil para la medición del diámetro exterior / medición del diámetro interior / medición de profundidad / medición escalonada Material 1 Alto contenido de carbono Material 2 Acero
Material 3 Cromado duro Aplicación Mediciones precisas mediante la combinación de la escala principal de la escala y la escala Vernier. Función 1 Mediciones precisas mediante la combinación de la escala principal de la escala y la escala Vernier.
Establecer contenido Accesorios Caja de almacenamiento Notas 1 No lo use para aplicaciones no deseadas. Notas 2 Elimine el aceite, el polvo, etc. del cuerpo principal antes de usar.
Notas 3 Este calibrador Vernier no se puede utilizar para ninguna tarea que requiera una precisión superior a su nivel nominal.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico