(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cepillo de alambre con tapa de eje hexagonal - alambre de acero, BCW (Números de pieza)

Cepillo de alambre con tapa de eje hexagonal - alambre de acero, BCW
  • Descuento por volumen

Para eliminación de óxido, procesamiento de base para pintura / pelado / pintura, desbarbado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BCW-50
BCW-65
BCW-75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro mayor
(mm)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

504954458237135
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

654954458237142
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

754954458237159

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cepillo tipo copa Diámetro del eje(mm) 6.35 Material Alambre de acero
Velocidad rotacional máxima(rpm) 3000 Aplicación Para eliminación de óxido, procesamiento de base para pintura / pelado / pintura, desbarbado

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico