(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandeja de almacenamiento (Números de pieza)

Bandeja de almacenamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • SK37112ET2A1
  • SK37112ET2B1
  • SK37112ET2C1
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con las 2 capas, una negra, una roja, uno puede reconocer qué herramientas se están utilizando con una sola mirada.
· Debido al moldeo tridimensional, la herramienta está firmemente almacenada.
[Aplicaciones]
· Gestión y organización de herramientas, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SK37112ET2A1
SK37112ET2B1
SK37112ET2C1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Trusco Code
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

419-5272
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

419-5281
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

419-5299

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Otro Masa(g) 200
Características Con las 2 capas, una negra, una roja, uno puede reconocer qué herramientas se están utilizando con una sola mirada. Debido al moldeo tridimensional, la herramienta está firmemente almacenada. Material del cuerpo principal Polietileno Modelo compatible EKR-1003.1004

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico