(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador hexagonal con mango de resina (Números de pieza)

Destornillador hexagonal con mango de resina

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TD1H10B
  • TD1H5
  • TD1H8
  • Destornillador hexagonal con mango de resina
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Usando el hexágono fijado a la base del eje, se puede usar una llave para ayudar a girar.
· La forma de la punta se puede determinar mediante la visualización del tamaño en el extremo del agarre.
[Aplicaciones]
· Herramienta de uso general

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TD1H5
TD1H8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje L (mm) (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) Establecer contenido Establecer contenido (elementos) Trusco Code Masa
(g / set)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002.5 ~ 6D1H-025・03・04・05・065383-9613650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

75 ~ 1501.5 ~ 8D1H-015・02・025・03・04・05・06・088383-96211100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Hexágono Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado
Imán NA Eje a través NA Reforzar Incluido
Tipo de agarre Resina Tipo de detalles Conjunto de tamaño métrico Características Usando el hexágono fijado a la base del eje, se puede usar una llave para ayudar a girar. La forma de la punta se puede determinar mediante la visualización del tamaño en el extremo del agarre.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico