(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: ángulos de 48/75 grados, circunferencia exterior, 151-29063【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cuchillas de desbarbado: ángulos de 48/75 grados, circunferencia exterior, 151-29063
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Corte en ángulo: 48°
· Solicitud: circunferencia exterior
· Shaviv expreso compatible: 351-29063

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-29063

Número de Parte
151-29063
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Acero y aluminio / Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Ángulo de corte 48° Aplicación Circunferencia exterior Ángulo de la cuchilla(°) 48
Ángulo de la cuchilla B(°) 75 Propiedades del material de trabajo Hierro, aluminio, cobre, latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico Dirección de corte
Shaviv Express compatible 351-29063 Tipo de hoja Forma cuadrada Características Cuchilla de 4 lados para mecanizado de diámetro exterior de 20 mm o más, con el lado A tendiendo a producir astillas en espiral, y el lado B produciendo astillas en polvo
Eje largo (soporte aplicable) Titular L Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-29063 de la serie Cuchillas de desbarbado: ángulos de 48/75 grados, circunferencia exterior, 151-29063.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico