(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 80 grados, 151-19020【10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 80 grados, 151-19020
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Material: Carburo
· Corte en ángulo: 80°
· Solicitud: Ridgeline, circunferencia interior del lado delantero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

151-19020

Número de Parte
151-19020
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Material de trabajo Fundiciones y latón / Acero inoxidable / Plástico
Material Carburo Ángulo de corte 80° Aplicación Ridgeline, circunferencia interior del lado frontal
Tipo de detalles Carburo Ángulo de la cuchilla(°) 80 Propiedades del material de trabajo Latón, hierro fundido, acero inoxidable, plástico.
Dirección de corte Rotación izquierda / derecha Shaviv Express compatible 351-19020 Características Para rotación izquierda / derecha, misma forma que B20
Eje largo (soporte aplicable) B Holder (M Holder) Eje largo (mango aplicable) Mango II Tipo de largo alcance, Mango A (hecho en resina) / Mango AL (hecho en aluminio) Eje corto (mango soportado) Mango II Eje corto tipo B

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 151-19020 de la serie Cuchillas de desbarbado: carburo, ángulo de 80 grados, 151-19020.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico