(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de desbaste SRE3 para aluminio, 3 flautas, sin recubrimiento (Números de pieza)

Fresa de desbaste SRE3 para aluminio, 3 flautas, sin recubrimiento
  • Descuento por volumen

Fresa de desbaste de alta torsión ideal para desbastar material de aluminio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRE3060
SRE3080
SRE3100
SRE3120
SRE3160
SRE3200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

615650
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

820860
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10251070
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12301275
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16361690
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

204520105

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Aluminio / Cobre Numero de flautas(hoja) 3 Tipo Desbaste
Revestimiento Sin recubrimiento Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura Forma de punta de cuchilla Plano C
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico