(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de registrador de datos de tarjeta SD Medidor de ruido digital SL-4023SD (Números de pieza)

Tipo de registrador de datos de tarjeta SD Medidor de ruido digital SL-4023SD
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Sonómetro
· Rango de frecuencia (H?z): 31,5 a 8k
· Elemento de medición: Ruido
· Exactitud: ±1,5dB
· Resolución (lux): 0,1dB

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SL-4023SD

Número de Parte
SL-4023SD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Medidor de ruido Rango de frecuencia(Hz) 31.5 ~ 8k Artículos detallados de medición ruido
Rango de medición Rango automático (30 a 130 dB) rango manual; L = 30 a 80 dB, M = 50 a 100 dB, H = 80 a 130 dB Dimensiones(mm) 68(W)X245(H)X45(D) Exactitud ± 1.5 dB
Resolución(lx) 0.1 dB Masa(g) Aproximadamente 489 Tipo Registrador de datos medidor de ruido con ranura SD instalada
Accesorio Tarjeta SD 1 (G), Pantalla a prueba de viento, Batería, Manual / Estuche blando, Fuente de alimentación UM3, AA x 6 piezas, 9 V CC (el adaptador de CA se vende por separado) Salida de datos Tarjeta SD / USB/RS232C
Producto comprado por separado Tarjeta SD (2 G) / Adaptador de CA dedicado / Cable USB: Tipo USB-01 Cable RS232C: Tipo UPCB-02 Soft dedicado: Tipo SW-U801-WIN / Estuche rígido / CA-06 Corrección de frecuencia 2 rangos (características A / características C) Operación Corrección 2 rangos (RÁPIDO / LENTO)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SL-4023SD de la serie Tipo de registrador de datos de tarjeta SD Medidor de ruido digital SL-4023SD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico