(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador hexalobular de agarre suizo (Números de pieza)

Destornillador hexalobular de agarre suizo
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Destornillador suizo de tacto suave al tacto.
· T27-T40 incluye una base hexagonal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
8400-8
8400-9
8400-15
8400-27
8400-30
8400-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje L (mm) Reforzar Tamaño Diámetro del eje (ø)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro exterior de la punta
(mm)
Peso
(g)
Tornillo compatible Suplemento
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60NAT831402.3229M2.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

60NAT93.51402.538M2-3-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

80NAT1541753.2647M3.5-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125IncluidoT2762304.9682M5-6Tamaño del hexágono base (mm) 10
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

130IncluidoT3072405.52110M6Tamaño del hexágono base (mm) 10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

140IncluidoT4082606.65152M8Tamaño del hexágono base (mm) 13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Tipo de agarre Resina
Características La empuñadura suiza es un mango hecho de 2 nuevos tipos de materiales innovadores. Este destornillador fue desarrollado con la aplicación de la última tecnología en plásticos. La forma del mango es Multi-Craft, basada en un diseño ergonómico, y el material de superficie cuidadosamente seleccionado está cerca de la dureza de las manos humanas. Esto mejora aún más las características del mango PB convencional, dando al agarre suizo una sensación suave y cálida. El símbolo que marca la forma de la punta del destornillador en la parte posterior del mango también indica el tamaño, por lo que puede seleccionar rápidamente un destornillador adecuado para el trabajo. El interior es resistente y el exterior una nueva estructura blanda, basada en la estructura de superficie especial de la empuñadura suiza, que la hace menos resbaladiza incluso cuando se agarra con las manos mojadas; Además, es resistente al aceite y la gasolina e incluso si se ensucia se puede limpiar fácilmente. Swiss Grip también considera la preservación del medio ambiente, con materiales de mango reciclables (polipropileno y santopreno).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico