(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornilladores de precisión de repuesto (Pozidriv) (Números de pieza)

Destornilladores de precisión de repuesto (Pozidriv)
  • Descuento por volumen

Hoja serie 53. Se puede combinar y usar con 53 manijas TELESCOPIO para destornilladores de repuesto.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

53P-0-1-120

Número de Parte
53P-0-1-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+) Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Tamaño PZ0xPZ1 Diámetro del eje (ø)(mm) 3.5
Longitud total(mm) 120 Peso(g) 9 Suplemento Se puede combinar y usar con 53 manijas TELESCOPIO para destornilladores de repuesto.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 53P-0-1-120 de la serie Destornilladores de precisión de repuesto (Pozidriv).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico