(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Archivo giratorio de carburo (Números de pieza)

Archivo giratorio de carburo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Diámetro del mango 3 mm
· Material del mango: Todo carburo
· Especificación: Ojo con corte de diamante
· Velocidad de rotación máxima (rpm): 30000
· Herramienta utilizada: Taladro eléctrico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NO.2313
NO.2320
NO.2324
NO.2325
NO.2327
NO.H-190
NO.H-191
NO.H-192
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ADiámetro de la hoja
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cilindro de punta redonda2.411
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Punta ovalada cónica37
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de cilindro6.413
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cilindro de punta redonda6.413
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de punta de corte de cono717
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de cilindro1.66
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Tipo de cilindro315
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cilindro de punta redonda315

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Diámetro del vástago 3 mm Material de ducha Todo el carburo Especificaciones Ojo de corte de diamante
Velocidad rotacional máxima(rpm) 30000 Herramienta utilizada Taladro eléctrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico