(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de chaflán (Números de pieza)

Cortador de chaflán
  • Descuento por volumen

· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Disponibilidad de palas periféricas: Incluido
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Ángulo de punta (θ): 90

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
MK01
MK02
MK03
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de herramienta (D)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán Ángulo de la punta (θ) 90 Cuchilla individual, dos cuchillas Sola cuchilla
Hoja periférica S / N Disponible Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento S / N NA
Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Diámetro del eje 6 Aplicación Para desbarbar bordes de agujeros, para desplegar agujeros en placas delgadas, para biselar, para desbarbar y biselar tuberías

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico