(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensa de acero inoxidable de precisión DM30-1/30-2 (Números de pieza)

Prensa de acero inoxidable de precisión DM30-1/30-2
  • Descuento por volumen

· A (mm): 120
· Dimensión H (mm): 38
· Dimensión I: M5
· J (W × D) (mm): ⌀ 8 × 6
· Dimensión K (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DM30-2

 
Número de Parte
DM30-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A(mm) 120 B(mm) 60 C(mm) 50
D(mm) 25 E(mm) 25 F(mm) 30
G(MAX)(mm) 30 H(mm) 38 I M5
J(W×D)(mm) Φ 8×6 K(mm) 8 L(mm) 63
M(mm) 6(90°) O(mm) 41 P 26
Masa (kg) 2.2 Material Acero inoxidable especial Dureza de temple HRC57~60°
Paralelismo Dentro de 0.002/100 mm Perpendicularidad Dentro de 0.005/100 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo DM30-2 de la serie Prensa de acero inoxidable de precisión DM30-1/30-2.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico