(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves de vaso - Vaso de 12 caras, acero al cromo-vanadio, T-WL (Números de pieza)

Llaves de vaso - Vaso de 12 caras, acero al cromo-vanadio, T-WL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Con un tratamiento sin cromado, es ecológico.
· El diseño de doble hexágono permite un trabajo fácil.
· Óptimo para girar tuercas de ubicación profunda y tuercas que sobresalen de los pernos.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
T3-19WL
T4-17WL
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) Ancho plano (Dimensión S) Longitud total (talla L)
(mm)
Profundidad de la ranura
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5196328301-9616118
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.7177732301-9675120

Cargando…

  1. 1

Información básica

Artículo único / conjunto Enchufe de un solo artículo Utilizar Para trabajo manual Características El proceso de recubrimiento sin cromo es ecológico. Un diseño de 12 ángulos, para una fácil operación. Óptimo para rotar tuercas de ubicación profunda y tuercas que sobresalen de pernos. El material es acero al cromo vanadio.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico