(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Zócalo de acero inoxidable.
[Características]
· Unidad cuadrada: 9,5 mm.
· Casquillo de acero inoxidable para apretar y aflojar tornillos y tuercas.
· El material utilizado es acero inoxidable endurecido por precipitación, centrándose en la resistencia.
· Acero inoxidable resistente a la oxidación, a la corrosión y a los productos químicos, excelente desde el punto de vista higiénico.
[Aplicaciones]
· Equipos de procesamiento de alimentos, industria médica, salas blancas, maquinaria de precisión, barcos, deportes marinos, desarrollo oceánico.
· Plantas, impermeabilizaciones, obras sanitarias, equipos de limpieza, etc.
· Ideal en lugares donde se utilizan pernos y tuercas de acero inoxidable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
S3V-08
S3V-08, S3V-19 - Apariencia externa
Dibujo de esquema
Número de producto | Cuadrado Drive dr. (mm) | Punta estándar | Ancho a través de pisos (mm) S | Dimensión (mm) D1 | Dimensión (mm) D2 | Dimensión (mm) L | Dimensión (mm) L1 | Materiales | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3V-08 | 9.5 | 8 mm | 8 | 11.5 | 17.0 | 23.0 | 4.5 | Acero inoxidable martensítico | 18 |
S3V-10 | 9.5 | 10 mm | 10 | 14.0 | 17.0 | 24.0 | 5.5 | Acero inoxidable martensítico | 20 |
S3V-12 | 9.5 | 12 mm | 12 | 17.0 | 17.0 | 24.0 | 5.5 | Acero inoxidable martensítico | 22 |
S3V-13 | 9.5 | 13 mm | 13 | 18.5 | 17.0 | 25.5 | 7.0 | Acero inoxidable martensítico | 27 |
S3V-14 | 9.5 | 14 mm | 14 | 19.5 | 17.0 | 26.0 | 7.0 | Acero inoxidable martensítico | 30 |
S3V-17 | 9.5 | 17 mm | 17 | 23.0 | 18.0 | 28.5 | 9.0 | Acero inoxidable martensítico | 43 |
S3V-19 | 9.5 | 19 mm | 19 | 26.0 | 20.0 | 30.0 | 11.0 | Acero inoxidable martensítico | 57 |
S3V-21 | 9.5 | 21 mm | 21 | 28.0 | 20.0 | 32.0 | 13.0 | Acero inoxidable martensítico | 67 |
S3V-22 | 9.5 | 22 mm | 22 | 29.5 | 20.0 | 32.0 | 13.0 | Acero inoxidable martensítico | 75 |
S3V-24 | 9.5 | 24 mm | 24 | 32.0 | 21.0 | 35.0 | 15.5 | Acero inoxidable martensítico | 90 |
Accionamiento (para taladro eléctrico, dimensión del eje) (mm) | 9.5 | Dimensiones laterales opuestas(mm) | 8 | Longitud total | 23.0 |
---|---|---|---|---|---|
Código JAN | 4953488306200 | Trusco Code | 474-3130 | Masa(g) | 18 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S3V-08 de la serie Dado SUS (tipo hexagonal) - Impulsión cuadrada de 9,5 mm.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente