(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzón Paralelo (Cilíndrico) (Números de pieza)

Punzón Paralelo (Cilíndrico)
  • Descuento por volumen

Punzón de pasador paralelo de cuerpo redondo con acero especial de resorte PB original, que promete alta resistencia y una larga vida útil
[Caracteristicas]
· Operación segura y confiable. Robusto, resistente al uso brutal. Cuenta con una precisión dimensional incomparable.
· Mejora la seguridad laboral y la eficiencia económica.
· Se logra una alta dureza y excelente elasticidad con acero de aleación especial y tratamiento térmico preciso.
· Cuando se somete a una carga excesiva, la distorsión es elástica y plástica, sin roturas repentinas.
· Este producto con una superficie chapada en níquel cromado es fácil de agarrar, resistente al óxido y tiene una hermosa apariencia externa.
· El agarre ha sido moleteado para un procesamiento antideslizante.
[Aplicaciones]
· Conveniente para una variedad de aplicaciones con precisión estable, dureza y tenacidad para uso comercial, industrial y personal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
715-1
715-1.5
715-2
715-2.5
715-3
715-4
715-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de la cintura
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100φ611516
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105φ61.52016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105φ622016
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

110φ72.52522
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

110φ732523
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

115φ843032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

125φ1064055

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Tipo detallado de perforación Pin Dureza de la punta HRC58°
Parte llamativa dureza HRC45°~48°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico