(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de tuerca (Números de pieza)

Destornillador de tuerca

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Caja
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador para tuercas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

029466

Número de Parte
029466
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Caja Longitud del eje L (mm) 80 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Caucho (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 13
Lado opuesto(mm) 13 Longitud total(mm) 192 Trusco Code 411-7450
Características Debido a que el eje es hueco, la tuerca se puede atornillar en toda la longitud del tornillo. Masa(g) 115 g

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 029466 de la serie Destornillador de tuerca.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico