(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

"Llave de engranaje" (tipo de combinación flexible) (Números de pieza)

"Llave de engranaje" (tipo de combinación flexible)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· No hay conmutación directa / inversa.
· Con hermoso cromado duro.
· La llave tiene un diseño antideslizante, sujeta firmemente pernos y tuercas.
· Adopta engranajes de 72 dientes.
· El ángulo de curvatura del mango de la llave de engranajes se puede ajustar entre 0 y 180 ° para evitar obstáculos mientras se trabaja.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TGR-C8F
TGR-C13F
TGR-C17F
TGR-C19F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Anteojos gruesos
(mm)
Llave gruesa
(mm)
Trusco Code Masa
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12787.44.7279-494250 gramos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154138.46.6279-4993100 gramos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1901710.07.9279-5035180 g
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2151911.58.7279-5051250 g

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico