(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de trinquete (Números de pieza)

Llave de trinquete

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • RW-1921
  • Llave de trinquete
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de caja de una sola punta
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù12, 10+ù13, 10+ù14, 11+ù13, 12+ù14, 13+ù17, 13+ù19, 14+ù15, 14+ù17, 17+ù19, 17+ù21, 17+ù22, 19+ù21, 19+ù22, 19+ù24, 21+ù24, 21+ù26, 21+ù27, 22+ù24, 22+ù27, 23+ù26, 24+ù26, 24+ù27, 24 x 30, 26+ù32, 27+ù30, 27+ù32, 30+ù32, 32+ù36, 32 x 35, 35+ù41, 36+ù41
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de trinquete, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RW-1013
RW-1721
RW-2224
RW-2427
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Espesor
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22510×1336367-3413220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31217×2150367-3502450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35522×2455367-3588700
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

35524×2755367-3626700

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico