(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: tipo micro de extremo abierto, doble extremo, SMC (Números de pieza)

Llaves: tipo micro de extremo abierto, doble extremo, SMC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Se puede usar una sola herramienta para apretar el trabajo en 2 tamaños de tuercas.
· Capaz de girar rápidamente cuando se aprieta temporalmente, lo cual es una ventaja de las llaves.
· La abertura está inclinada aproximadamente 15 °, lo que permite trabajar en espacios estrechos utilizando ambos lados.
[Aplicaciones]
· Para apretar pernos y tuercas hexagonales

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SMC0304
SMC0405
SMC0507
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

823.2×4376-643810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

914×5376-644613
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005.5×7376-645420

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico