(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves: tipo de extremo abierto, doble extremo, acero al cromo-vanadio, SW (Números de pieza)

Llaves: tipo de extremo abierto, doble extremo, acero al cromo-vanadio, SW

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Llaves: tipo de extremo abierto, doble extremo, acero al cromo-vanadio, SW
  • Llaves: tipo de extremo abierto, doble extremo, acero al cromo-vanadio, SW
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de boca abierta de dos puntas
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù12, 10+ù13, 10+ù14, 11+ù13, 12+ù14, 13+ù17, 14+ù17, 17+ù19, 17+ù21, 19+ù21, 19+ù22, 19+ù24, 21+ù23, 21+ù26, 22+ù24, 23+ù26, 24+ù27, 24 x 30, 26+ù29, 26+ù32, 27+ù30, 29+ù32, 30+ù32, 32+ù36, 32 x 35, 35+ù41, 36+ù41, 41+ù46, 41+ù50, 46+ù50, 5.5+ù7, 50+ù55, 50+ù60, 55+ù60, 6+ù7, 6+ù8, 7+ù8, 8+ù10, 8+ù9, 9+ù10
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave de dos puntas, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SW0507
SW0607
SW0810
SW0910
SW1013
SW1417
SW1719
SW1921
SW1922
SW2123
SW2430
SW3641
SW4146
SW4650
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005.5×7117-017120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1006×7117-018020
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1158×10117-022830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1159×10117-023640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14010×13117-025260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16514×17117-0309120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17717×19117-0317160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20019×21117-0333200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20019×22117-0341200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22021×23117-0368260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25724 x 30117-0414440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35036×41117-05031100
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41041×46117-05111480
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43046×50117-05381840

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Giratorio (flex) NA
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico