(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Archivo de placa "Dual" (Números de pieza)

Archivo de placa "Dual"

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • TBY-D180
  • TBY-D270
  • Descuento por volumen

· Modelo: Otros productos relacionados
· Conjunto/artículo único: Objeto unico
· Grosor (mm): 25
· Ancho (mm): 60
· Característica: Estructura que sopla los recortes hacia atrás, por lo que no se obstruye. TETRABLADE que corta cuando se empuja o se tira reduce la carga de trabajo. La forma de la unidad principal tiene un revestimiento antideslizante para un fácil agarre. 3 veces la facilidad de uso de una lima de dientes escofina estándar.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBY-D180
TBY-D270
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180353-6394150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270353-6408200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Otros productos relacionados Artículo único / conjunto Objeto unico Ancho(mm) 60
Espesor(mm) 25 Características Estructura que sopla los recortes hacia atrás, por lo que no se obstruye. TETRABLADE que corta cuando es empujado o tirado reduce la carga de trabajo. La forma de la unidad principal es antideslizante para un fácil agarre. 3 veces la usabilidad de un archivo estándar de diente raspado. Aplicación Para el corte de superficie de placas de yeso y placas de silicato de calcio. (Área gruesa: admite hasta 21 mm de espesor de placa)
Material: agarre Resina ABS + Resina Elastomérica Material: superficie de corte Zinc fundido a presión (superficie cromada)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico