(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de papel (archivo de tela)【1-5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Hoja de papel (archivo de tela)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Utiliza tela de algodón fuerte para el material base. Adecuado para la eliminación de óxido desigual, pelado de pintura vieja, afilado manual de material de metal base y pulido final.
· Este producto se fabrica bajo un estricto sistema de gestión basado en el estándar JIS. (JIS R 6251 certificado)
· El tamaño de partícula P1000/P1200 es el tamaño de grano más fino para la lámina de tela adhesiva para tareas manuales.
· Si se corta, el producto puede usarse con lijadoras.
· No se puede usar con agua.
[Aplicaciones]
· Vehículos, barcos, acero estructural, muebles metálicos, muebles de acero, equipos, exteriores, etc.
· Eliminación de óxido, suciedad y rebabas.
· Pulido de cimentación de rodaje.
· Pre-capa de pulido, acabado.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GBS-30
GBS-40
GBS-50
GBS-60
GBS-80
GBS-100
GBS-1000
GBS-120
GBS-1200
GBS-120-5P
GBS-150
GBS-180
GBS-220
GBS-240
GBS-280
GBS-320
GBS-400
GBS-600
GBS-800
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Producto granularidad
(P)
Número contenido en un paquete
(hoja)
Número de unidades de orden individual
(hoja)
Trusco Code Masa
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30-50132-110283 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40-50132-112966 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50-50132-114555 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60-50132-116149 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80-50132-118843 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100-50132-120038 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100050-157-649628 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120-50132-122637 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120050-157-650028 g / hoja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1205-352-009937 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

150-50132-124235 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

180-50132-111135 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220-50132-113731 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240-50132-115331 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280-50132-117030 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320-50132-119630 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400-50132-121828 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600-50132-123428 g / hoja
50 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80050-132-125128 g / hoja

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de hoja Papel de lija Uso Pulido a mano Material abrasivo Alundum (Alúmina)
Ancho(mm) 230 Longitud(mm) 280 Características Utiliza tela de algodón resistente para el material base. Adecuado para la eliminación de óxido desigual, pelado de pintura vieja, afilado manual de material de metal base y pulido final. Este producto se fabrica bajo un estricto sistema de gestión basado en el estándar JIS. (Certificado JIS R 6251) El tamaño de partícula P1000/P1200 es el tamaño de grano más fino para la lámina de tela adhesiva para tareas manuales. Se puede cortar para usar con lijadora. No se puede usar con agua.
Aplicación Vehículos, barcos, acero estructural, muebles metálicos, muebles de acero, equipos, exteriores, etc. Eliminación de óxido, suciedad y rebabas. Pulido de asentamiento de cimientos. Pulido previo al acabado, acabado. Especificaciones Producto estándar JIS R6251 (excepto BS-1200) Material (grano abrasivo) Abrasivo de alúmina

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico