(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (tipo largo) _ Óxido negro【9-12 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (tipo largo) _ Óxido negro
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El soporte se puede girar para extraer y volver a colocar fácilmente diferentes tamaños de llaves hexagonales.
· Este producto tiene un procesamiento de superficie de óxido negro.
· La dureza es HRC 52-56.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBRL-9S
TBRL-12S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho a través de dimensión plana
(mm)
Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(pieza)
Masa
(g / set)
Trusco Code

9 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días o más

1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109422366-8843

12 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.5 ~ 101.5、2、2.5、3、4、4.5、5、5.5、6、7、8、1012610366-8835

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Características El soporte se puede girar para extraer y volver a colocar fácilmente diferentes tamaños de llaves hexagonales. Un tipo largo que permite a los usuarios ejercer fuerza fácilmente. El procesamiento de la superficie es un acabado de óxido negro. Accesorio Soporte Material Acero al cromo vanadio (Cr-V)
Dureza HRC52~56

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico