(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (tipo largo) (Números de pieza)

Llave de barra hexagonal de bolígrafo (tipo largo)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Captura fácilmente los tornillos, lo que permite que se aprieten rápida y fácilmente sin perder tiempo.
· La dureza es HRC 54-59.
· Fabricado en acero al cromo vanadio.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

GXBL-190

Número de Parte
GXBL-190
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Llave hexagonal en forma de L Tipo de punta Bolígrafo Ancho a través de dimensión plana(mm) 19
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Longitud total (dimensión L)(mm) 360 Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) 70
Trusco Code 488-5821 Masa(g) 1055 Características Captura fácilmente los tornillos, lo que permite que se aprieten rápida y fácilmente sin perder tiempo.
Material Acero al cromo vanadio Dureza HRC54~59

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GXBL-190 de la serie Llave de barra hexagonal de bolígrafo (tipo largo).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico