(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 1000 (Números de pieza)

Nueva súper piedra (placa plana) 150 mm, número 1000
  • Descuento por volumen

· Modelo: Muela de fibra cerámica
· El tamaño de grano (#): 1000
· Longitud (mm): 150
· Color: Blanco

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
NSW051L
NSW052L
NSW054L
NSW056L
NSW081L
NSW082L
NSW084L
NSW086L
NSW0501L
NSW0801L
NSW101L
NSW102L
NSW104L
NSW106L
NSW110L
NSW150L
NSW151L
NSW152L
NSW154L
NSW156L
NSW202L
NSW204L
NSW206L
NSW210L
NSW301L
NSW302L
NSW304L
NSW306L
NSW310L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)
Ancho
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.52
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.56
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.810
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.82
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.84
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.86
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.81
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.01
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.02
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

1.04
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1.06
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.010
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.510
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.51
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1.52
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.54
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

1.56
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2..02
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..04
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

2..06
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

2..010
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

31
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

32
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

34
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

36
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

310

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Muela de fibra de cerámica Tamaño de partícula(#) 1000 Longitud(mm) 150
Color Blanco

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico