(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave offset de 45 ° de doble punta (Números de pieza)

Llave offset de 45 ° de doble punta
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El ángulo de flexión del mango está diseñado a 45 °, para evitar objetos circundantes.
· Diseño ligero de soporte de carga que excede el estándar JIS

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DL1013
DL1113
DL1417
DL1719
DL1921
DL1924
DL2430
DL3036
DL3641
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19810×1390
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20011×1395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25014×17155
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28317×19230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30119×21285
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31419×24335
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38824 x 30605
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43130×36880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45836×411250

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave offset de doble punta Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Ángulo de desplazamiento(°) 45 Artículo único / conjunto Objeto unico Suplemento 1 Diseño ligero de soporte de carga que excede el estándar JIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico