(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llave de compensación de un solo extremo (con punta tipo 60 °) (Números de pieza)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SM-46

Número de Parte
SM-46
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Desplazamiento unipolar Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Longitud total(mm) 545 Tamaño de ancho de dos lados(mm) 46 Artículo único / conjunto Objeto unico
Diámetro externo(mm) Cabeza: 71,5 Par de garantía(N▪m) 1255 Peso(g) 1790
Material Cr-V Especificaciones Superficie de 12 lados Características Altamente duradero con la resistencia para un apriete total. Una llave offset de un lado de 60 ° con trinquete. Tiene un orificio de ø4.5 mm para el cable de seguridad. Con 26/27/30/32/35/36 mm son con escala.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SM-46 de la serie Llave de compensación de un solo extremo (con punta tipo 60 °).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico