(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de herramientas - acero, varias opciones de color, serie Y (Números de pieza)

Caja de herramientas - acero, varias opciones de color, serie Y
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro.
· Un diseño conveniente donde la tapa con forma convexa se cierra fácilmente incluso cuando hay herramientas adentro.
· No se proporciona bandeja interior.
· Cerradura de cilindro acoplable (se vende por separado, número de modelo 2500BP-25)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Y-280-B
Y-350-B
Y-350-OD
Y-350-R
Y-350-SV
Y-410-B
Y-420-B
Y-455-B
Y-460-B
Y-530-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de la caja (fachada x profundidad x altura)
(mm)
Color de la caja Masa
(g)
Dimensión interior efectiva, fachada
(mm)
Dimensión interior efectiva, profundidad
(mm)
Dimensión interior efectiva, altura
(mm)
Trusco Code Especificación 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290×150×123.0Azul110028914970162-4814-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

359×150×124Azul130035814972162-4822-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

359×150×124Marrón130035814972478-9661-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

359×150×124Rojo130035814972120-8110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

359×150×124Plata130035814972303-6588-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420×155×173.5Azul150041915379162-4831-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

416×187×200.0Azul180041518595301-7478-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460×161×177.5Azul170045915982162-4849-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

455×176×211.0Azul210045417499301-7486Bandeja intermedia compatible: PL-46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

531×202×228.5Azul3000530200112120-1069Bandeja intermedia compatible: PL-54

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas y caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Tipo de detalles Caja de herramientas
Características Tipo integrado de prensa resistente que resiste el uso duro. Material Acero

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico