(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

(Merry) Pinzas de corte final (Números de pieza)

(Merry) Pinzas de corte final

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La parte de la cuchilla está especialmente tratada térmicamente y tiene una excelente resistencia a la abrasión.
· La cabeza es particularmente dura.
[Aplicaciones]
· Plantas relacionadas con mallas de alambre. Cortar terminales de alambre de hierro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

405-8

Número de Parte
405-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Tipo de pinza Pinzas Longitud total(mm) 200
Con o sin resorte Disponible Rendimiento de corte de alambre de acero(mmø) 2.4 Rendimiento de corte de alambre de cobre(mmø) 3.2
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Trusco Code 395-6652 Masa(g) 330
Características La parte de la cuchilla está especialmente tratada térmicamente y tiene una excelente resistencia a la abrasión. Características 2 La cabeza es particularmente dura. Especificaciones Hoja gruesa
Especificación 2 Con la primavera

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 405-8 de la serie (Merry) Pinzas de corte final.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico