(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates - alicates de plomo de punta plana, acero inoxidable, PL-06 (Números de pieza)

Alicates - alicates de plomo de punta plana, acero inoxidable, PL-06
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates de punta plana
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de plomo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PL-06

Número de Parte
PL-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 164
Con o sin resorte NA Conjunto / artículo individual Objeto unico Material Acero inoxidable
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 134

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PL-06 de la serie Alicates - alicates de plomo de punta plana, acero inoxidable, PL-06.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico