(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador para tornillo especial y para tornillo pentalobular (Números de pieza)

Destornillador para tornillo especial y para tornillo pentalobular
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Otros
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador para tornillos especiales y para tornillos pentalobulares, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

DTP-05

Número de Parte
DTP-05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Otro Longitud del eje L (mm) 100 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Resina Tamaño de la punta ø1.8 mm
Diámetro del eje(mm) φ5.5 Longitud total(mm) 200 Diámetro del eje de la punta(mm) φ3.0
Longitud del eje de la punta(mm) 9 Peso(g) 68 Diámetro de agarre(mm) φ25
Aplicación Teléfonos celulares, etc.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico