(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Lupa de bolsillo SL-50/52 (Números de pieza)

Lupa de bolsillo SL-50/52
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: lupa de bolsillo
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido
· Tamaño (mm): Longitud total: 83 (50 cuando se almacena)
· Material: Lente: Vaso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SL-50
SL-52
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aumento
(veces)
Tamaño de la lente
(mm)
Peso
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10φ2048
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3 ~ 10φ1941

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa de bolsillo Con / sin luz LED NA Con / sin escala NA
Tamaño(mm) Longitud total: 83 (50 cuando se almacena) Material Lente: vidrio Suplemento 1 Con estuche de almacenamiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico