(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Material de soldadura【2-5 piezas por paquete】

Material de soldadura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Aplicaciones: Para soldadura de diferentes metales.
Característica: Material de soldadura fuerte que puede unir metales fácilmente.
Longitud: 300
Modelo del Producto: material de soldadura
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el material de soldadura, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RZ-100
RZ-108
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del cable
(mm)
Punto de fusion
(°C)
independiente
(N/mm 2 )
Tipo de detalles Cantidad / paquete
(ordenador personal.)
Trusco Code Masa
(g)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1745441Uso general de soldadura fuerte de plata5376-916023

2 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.6780539Soldadura de plata de alta resistencia2376-922425

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Material de soldadura Longitud(mm) 300 Características Material de soldadura fuerte que puede unir fácilmente metales.
Aplicación Para diferentes soldaduras metálicas.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico