(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Especificaciones del producto]
· Soldadura fuerte entre cobre y cobre solamente.
· Longitud total-500 mm
· Contiene 1 kg
· Estándar JIS-EA307-1.6 a -2.4: BCuP-2, EA307C-1.6 a -2.4: BCuP-6EA307D-1.6 a -2.4: BCuP-3
· Diámetro del cable: 1,6 mm.
· Temperatura de soldadura: 735 a 845 ° C
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
EA307-1.6
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente