(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de punzonado (Números de pieza)

Juego de punzonado
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La punta de la cuchilla es delgada y puede cortar claramente.
· La forma hace que las virutas sean fácilmente extraíbles.
· Los tamaños de uso frecuente se combinan para un almacenamiento y gestión convenientes.
· El tratamiento de enfriamiento especial logra una alta nitidez y una reducción de costos.
· Está en relieve, por lo que la confirmación de las dimensiones es fácil.
· Este producto tiene un acabado de óxido negro (acabado Parker).
[Aplicaciones]
· Para hacer agujeros en cinturones, cuero, vinilo, caucho, papel, tela, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPO-5S
TPO-8S
TPO-11S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de detalles Establecer contenido
(mm)
Establecer contenido
(Libro)
Trusco Code Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con embalaje de plástico5、6、8、9、135336-5034280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Con embalaje de plástico3、4、5、6、7、8、9、108336-5042310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Contenido en una caja de madera3、5、6、8、9、11、13、16、19、22、2511336-50512100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Puñetazo Aplicación Para hacer agujeros en cinturones, cuero, vinilo, caucho, papel, tela, etc. Material Acero al carbón
Características La punta de la cuchilla es delgada y puede cortar con claridad. Especificaciones Óxido negro (acabado Parker)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico