(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Electroscopio (dedicado para aplicaciones de corriente alterna) (Números de pieza)

Electroscopio (dedicado para aplicaciones de corriente alterna)
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Puede detectar electricidad a través del revestimiento de cables, etc.
· El estado de detección de electricidad se notifica con un zumbador y una lámpara.
· La sensibilidad se puede ajustar libremente de bajo a alto.
[Aplicaciones]
· Control de conductividad de la electricidad.
· Verificación del corte de energía del cableado (ruta eléctrica).

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TV-2001

Número de Parte
TV-2001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Electroscopio Voltaje de corriente alterna(V) 5~600 Ancho(mm) 26
Profundidad(mm) 31 Altura(mm) 145 Trusco Code 329-5273
Masa(g) 31 Características La electricidad se puede detectar desde arriba del cable o revestimiento del cable. Un zumbador y una luz indican detección de electricidad. La sensibilidad se puede ajustar libremente de bajo a alto. Fuente de alimentación Pilas alcalinas tipo botón (LR44) x 2 (se venden por separado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TV-2001 de la serie Electroscopio (dedicado para aplicaciones de corriente alterna).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico