(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuchilla de corte - Cuchilla de repuesto - Kaijirushi【20-50 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Cuchilla de corte - Cuchilla de repuesto - Kaijirushi

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • 5028JBL
  • 5045JBL
  • L-50
  • M-50
  • NO-21
  • S-50
  • SS-50
  • UC-13
  • UC-14
  • V24-50
  • VL-20
  • VM-50
  • VS-50
  • BL-50
  • Descuento por volumen

· Tipo de parte: Cuchilla de repuesto
· Longitud total (mm): 40
· Escribe: Cuchilla de repuesto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BL-50
VL-20
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Espesor de la hoja
(mm)
Cantidad de cuchillas de repuesto
(hoja)
piezas / caja.
(hoja)
Trusco Code Masa
(g)
Masa
(g / caja)
Características Modelo conforme 1 Modelo conforme 2

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.550-294-7072354-Hoja de repuesto grande y resistente (con bloqueo de tornillo).LP-230・LP-280・LA-260LP-210・LA-251

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-2020395-3505-150Cuchilla de repuesto para cortadores grandes.LP-210・LA-251-

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Cuchillo cortador Cuerpo principal, hoja de repuesto Cuchilla de repuesto Tipo de detalles Cuchilla de repuesto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico