(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termómetro digital - pantalla LCD grande, CT-1310D (Números de pieza)

Termómetro digital - pantalla LCD grande, CT-1310D
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Termómetro central
· Rango de temperatura de medición (°C): -50 to 1300
· Visualización de temperatura mínima (°C): 0.1/1
· Escribe: Forma de 1 canal
· Altura (mm): 148

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CT-1310D

Número de Parte
CT-1310D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Termómetro de temperatura central Rango de medición de temperatura(°C) -50~1300 Pantalla mínima de temperatura(°C) 0.1/1
Función a prueba de goteo e impermeable NA Tipo de detalles Forma de 1 canal Ancho(mm) 71
Profundidad(mm) 36 Altura(mm) 148 Trusco Code 221-8348
Masa(g) 190 Características Gran pantalla LCD de 16 mm. Con ajustador cero. Fuente de alimentación Una batería seca en capas de 9 V (se vende por separado)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CT-1310D de la serie Termómetro digital - pantalla LCD grande, CT-1310D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico