(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SAGCVα SA Victoria de Carburo Recubierto α Nick (Números de pieza)

SAGCVα SA Victoria de Carburo Recubierto α Nick
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta acero endurecido.
· La forma recientemente desarrollada de muesca / sección transversal proporciona una excelente resistencia al desgarro y descarga de viruta.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SAGCVA-5
SAGCVA-6
SAGCVA-8
SAGCVA-10
SAGCVA-12
SAGCVA-16
SAGCVA-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51365018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

613650-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

819860-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10221070-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12261275-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

163216100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820110-

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Desbaste
Revestimiento TiAlN Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Plano C
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °) Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico