(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

FAGCNα FA Carburo recubierto Nα Nick (Números de pieza)

FAGCNα FA Carburo recubierto Nα Nick
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· El mecanizado es posible con una amplia gama de materiales, desde materias primas hasta acero endurecido.
· La nueva forma y el nuevo procesamiento de la superficie proporcionan una excelente resistencia al desgarro y descarga de virutas.
· Se adopta un nuevo estándar que considera la usabilidad de la longitud de la cuchilla.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
FAGCNA-3
FAGCNA-4
FAGCNA-5
FAGCNA-6
FAGCNA-7
FAGCNA-8
FAGCNA-9
FAGCNA-10
FAGCNA-12
FAGCNA-14
FAGCNA-15
FAGCNA-16
FAGCNA-18
FAGCNA-20
FAGCNA-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Numero de flautas
(hoja)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3103350-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4123450-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

517466022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6174660-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

722487029
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8224870-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9274109034
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102741090-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123741290-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

143741611047
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

154741611057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1647416110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

184742011057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2052420115-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2562425140-

Cargando…

  1. 1

Información básica

material de trabajo Acero al carbono, acero aleado y acero para herramientas. / Acero templado y revenido (30 a 60 HRC) / Alta dureza Steel-HRC55 / Alta dureza Steel-HRC60 / Acero inoxidable / Hierro fundido / Titanio Tipo Desbaste Revestimiento TiAlN
Aplicación de mecanizado Avión / Lado / Ranura / Cortes inclinados Forma de punta de cuchilla Plano C Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)
Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) 0~-0.03

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico