(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dado Para Desatornillador Eléctrico - Tipo corto. (Números de pieza)

Dado Para Desatornillador Eléctrico - Tipo corto.
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo corto.
· El orificio en forma de flor permite una transmisión de par de alta precisión.
· Se puede insertar en las tuercas con más suavidad que el orificio hexagonal.
· El mango hexagonal (6,35 mm) es de ajuste a presión y potente.
[Aplicaciones]
· Ideal para trabajos de construcción, construcción eléctrica y carpintería.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TEF-12S

Número de Parte
TEF-12S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Punta de vaso (para destornillador eléctrico) Dimensión lateral opuesta(mm) 12 Longitud total(mm) 75
Dimensiones del eje(mm) 6.35 Código JAN 4989999186024 Trusco Code 252-9297
Características Tipo corto El orificio en forma de flor permite una transmisión de par de alta precisión. Se puede insertar en las tuercas más suavemente que el orificio hexagonal. Masa(g) 51

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TEF-12S de la serie Dado Para Desatornillador Eléctrico - Tipo corto..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico