(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Copa verde【1-25 piezas por paquete】

Copa verde

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Dimensión de espesor (mm): 6
· Característica: Rendimiento de reducción de valor
· Velocidad máxima de rotación operativa (milisegundo): 72

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GCP1006-24
GCP1006-36
GCP1256-24
GCP1806-24
GCP1806-36
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior Dimensiones
(mm)
Dimensión del diámetro interno
(mm)
Tamaño de partícula
(#)
Estrategia de puntos
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

100152410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100153610

25 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

10 Días o más

125222420
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

180222420
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

180223620

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 6 Material de trabajo Acero en general / Acero inoxidable / Aleación de acero / Hierro fundido Características Énfasis en la capacidad de corte
Velocidad máxima de rotación operativa(Sra) 72

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico